20106F
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronze Mutter mit Flanschmutter, ACME (Trapez), Extern Mit Gewinde, 1 in dia. X 0.167 in Steigung, Rechtsgängig
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Mit Anbauflansch an der Bronzemutter
- Selbstzentrierende Gewindeform für sanften, leichtgängen Lauf
- Hochwertiger Bronzewerkstoff für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit