EZF-3017

EZF-3017
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Suporte de rolamento duplo flangeado, .664-32

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$490.72 cada**

  • Simplifica a instalação de conjuntos de parafusos esféricos
  • Classificado para cargas radiais e axiais
  • As extremidades dos parafusos devem ser usinadas para instalar blocos de suporte

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Rebaixamento 0.53
E 92,71 mm (3,650 in)
F 59,18 mm (2,330 in)
G1 49,02 mm (1,930 in)
H 41,40 mm (1,630 in)
J 23,88 mm (0,940 in)
K 0.500-0.499
L 2.5193-2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
P 3,18 mm (0,125 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho do mancal de extremidade 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Rosca .664-32
Peso total 3,44 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, estática 8.297 N (1.865 lbf)
Axial Capacity 15.894 N (3.573 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: