EZF-3017

EZF-3017
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierzowa podpora łożyska podwójnego, .664-32

Czas realizacji:  2 Tygodnie*
$490.72 szt.**

  • Upraszcza instalację zespołów kulowych śrub pociągowych
  • Przystosowane do obciążeń promieniowych i wzdłużnych
  • Końcówki śrub wymagają obróbki w celu zamontowania bloków podporowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Pogłębiacz czołowy 0.53
E 92,71 mm (3,650 in)
F 59,18 mm (2,330 in)
G1 49,02 mm (1,930 in)
H 41,40 mm (1,630 in)
J 23,88 mm (0,940 in)
K 0.500-0.499
L 2.5193-2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
P 3,18 mm (0,125 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Gwint .664-32
Masa całkowita 3,44 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, statyczne 8 297 N (1 865 lbf)
Axial Capacity 15 894 N (3 573 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: