EZF-3017

EZF-3017
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Supporto doppio cuscinetto flangiato, .664-32

Tempi di consegna:  2 Settimane*
$490.72 ciascuno**

  • Semplifica l'installazione dei gruppi viti a ricircolo di sfere
  • Adatto per carichi radiali e di spinta
  • Le estremità delle viti devono essere lavorate per consentire l'installazione dei blocchi di supporto

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Controforo 0.53
E 92,71 mm (3,650 in)
F 59,18 mm (2,330 in)
G1 49,02 mm (1,930 in)
H 41,40 mm (1,630 in)
J 23,88 mm (0,940 in)
K 0.500-0.499
L 2.5193-2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
P 3,18 mm (0,125 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Dimensioni cuscinetti dei terminali 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Filetto .664-32
Peso totale 3,44 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, statico 8.297 N (1.865 lbf)
Axial Capacity 15.894 N (3.573 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: