EZM-4017

EZM-4017
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Suporte de rolamento simples universal, .664-32

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$467.64 cada**

  • Simplifica a instalação de conjuntos de parafusos esféricos
  • Classificado para cargas radiais e axiais
  • As extremidades dos parafusos devem ser usinadas para instalar blocos de suporte

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 114,30 mm (4,500 in)
B 68,33 mm (2,690 in)
C 85,85 mm (3,380 in)
E 35,05 mm (1,380 in)
F 15,75 mm (0,620 in)
G1 42,93 mm (1,690 in)
H 21,34 mm (0,840 in)
L 0.41(4)
M 38,10 mm (1,500 in)
P 13,46 mm (0,530 in)
P Rebaixamento 0.88
P Parafuso 1/2 × 21/4(2)
P1 31,75 mm (1,250 in)
Q 9,65 mm (0,380 in)
T 23,37 mm (0,920 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho do mancal de extremidade 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Rosca .664-32
Peso total 3,90 lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: