EZM-4017

EZM-4017
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Soporte universal de rodamiento único, .664-32

Plazo de entrega:  2 semanas*
$467.64 cada uno**

  • Simplifica la instalación de conjuntos de husillos de bolas
  • Clasificado para cargas radiales y axiales
  • Los extremos del husillo deben ser mecanizados para instalar bloques de soporte

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 114,30 mm (4,500 in)
B 68,33 mm (2,690 in)
C 85,85 mm (3,380 in)
E 35,05 mm (1,380 in)
F 15,75 mm (0,620 in)
G1 42,93 mm (1,690 in)
H 21,34 mm (0,840 in)
L 0.41(4)
M 38,10 mm (1,500 in)
P 13,46 mm (0,530 in)
P Abocardo 0.88
P Perno 1/2 × 21/4(2)
P1 31,75 mm (1,250 in)
Q 9,65 mm (0,380 in)
T 23,37 mm (0,920 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tamaño del cojinete liso del extremo 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Rosca .664-32
Peso total 3,90 lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: