EZM-4017

EZM-4017
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Support de roulement simple universel, .664-32

Délai d'exécution :  2 Semaines*
$467.64 unité**

  • Simplifie l'installation d'ensembles de vis à billes
  • Conçu pour des charges radiales et de poussée
  • Les extrémités de vis doivent être usinées pour installer des blocs de support

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 114,30 mm (4,500 in)
B 68,33 mm (2,690 in)
C 85,85 mm (3,380 in)
E 35,05 mm (1,380 in)
F 15,75 mm (0,620 in)
G1 42,93 mm (1,690 in)
H 21,34 mm (0,840 in)
L 0.41(4)
M 38,10 mm (1,500 in)
P 13,46 mm (0,530 in)
P Contre-alésage 0.88
P Boulon 1/2 × 21/4(2)
P1 31,75 mm (1,250 in)
Q 9,65 mm (0,380 in)
T 23,37 mm (0,920 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Filet .664-32
Poids total 3,90 lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :