Skip to content Skip to navigation

Genel özet

Standart Kaldırma Kolonları

Özel Kaldırma Kolonu Seçenekleri

Custom Lifting Column Options

Tasarımınızı özel bir kaldırma kolonu çözümü ile optimize edin.

Learn More

 Teleskopik hareket gerektiren medikal ve ergonomik uygulamalarda kullanım için ideal olankaldırma kolonları kompakt, önceden hizalanmış bir paket olarak kendini destekleyebilen, yükseklik ayarlı bir kaldırma çözümüdür.  

Why Thomson Lifting Columns?

Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.   

 

Özelleştirme Seçenekleri

Standart Thomson kaldırma kolonları spesifikasyon gereksinimlerinizi tam olarak karşılamadığında, mühendislik uzmanlarımız uygulamanız için bir çözümü özelleştirmenize yardımcı olabilir. Çevre, strok ve geri çekilmiş uzunluk, kontrol ve geribildirim, tesistat ve kurulum ve çok daha fazlasını içeren özel seçeneklerimiz, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve makinenizin performansını iyileştirebilir. 

Nereden Başlayabilirsiniz?

Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar: 

Teknik Makaleler

  • Montaj sırasında mürekkep püskürtmeli baskı ve lazer işaretleme ürünlerini istasyonlar arasında taşımayı sağlamak üzere Videojet, Thomson kaldırma kolonlarının yardımıyla yükseklik ayarlama ve ilişkili ergonomik zorlukların üstesinden geldi. 

  • Erişim ve konforun bakım hizmetini ve hasta sonuçlarını iyileştirebileceği çok çeşitli tıbbi ekipmanlarda gerekli olan dikey kaldırma için, kaldırma kolonları ideal çözümü sunabilir. Bu uygulamalar arasında tekerlekli sandalye liftleri, muayene masaları ve diş hekimi koltukları veya ayarlanabilir hemşire istasyonları ve temassız tonometreler gibi optisyen cihazları yer alır. 


Medikal ve Ergonomik Otomasyon Uygulamaları Türleri

Erişilebilirlik Ekipmanı

Thomson

  • Tekerlekli sandalye asansörleri
  • Kaldırma yardımcıları
  • Engelli adaptasyonu

Ayarlanabilir Koltuklar

Thomson

  • Dişçi koltukları
  • Berber koltukları
  • Makyaj koltukları

Hastane Ekipmanları

Thomson

  • Röntgen makineleri
  • Ameliyat masaları
  • Yataklar ve hasta liftleri

Mobilya

Thomson

  • Ayarlanabilir masalar
  • Çalışma tezgâhları
  • Masalar ve yataklar

Thomson LC Serisi Kaldırma Kolonları

Model Karşılaştırması

LC1600 LC2000 LC3000
Açıklama 1600 N yük kapasitesine sahip iki parçalı çektirme yapı, açılma-kapanma oranlarının kritik olmadığı ve maliyetin ön planda olduğu uygulamalar için idealdir. 2000 N yük kapasitesine ve teleskopik kılavuz vida mekanizmasına sahip üç parçalı çektirme yapı, ideal bir açılma-kapanma oranı sunar. Bilyalı vidayla tahrik mekanizmalı üç parçalı çektirme yapı, 3000 N yük kapasitesi ve yüksek moment yüklerine imkân tanır.
Vida tipi Yamuk Teleskopik kılavuz vida Bilyalı vida
Ağırlık En iyi İyi İyi
Sessiz çalışma En iyi İyi İyi
Açılma/kapanma oranı İyi En iyi Daha iyi
Minimum toplanmış uzunluk İyi En iyi Daha iyi
Yük kapasitesi İyi Daha iyi En iyi
Yük torku kapasitesi İyi İyi En iyi
Kullanım oranı İyi En iyi İyi
Hız Daha iyi En iyi İyi
Orta Darbe Koruması Evet Hayır* Hayır*

* Orta darbe aşırı yük koruması, DCG kontrol birimi kullanıldığında mevcuttur.

Bir Ürün Bul
Click here to optimize your design with a custom lifting column solution.

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

CAD Modelleri
  • Konfigüre Edilebilir 2D/3D Partstream Modelleri
  • Konfigüre Edilebilir 2D/3D Solidcomponents Modelleri
  • Konfigüre Edilebilir 2D/3D PartServer Modelleri
  • Statik 2D/3D Model dosya indirmeleri
LC Series Lifting Columns 2D/3D Interactive Models
back to top