Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego MLSM (FORCELine)

Urządzenia systemu liniowego MLSM (FORCELine)

Suwaki pozycjonujące MLSM60D/80D (FORCELine) firmy Thomson wyposażone są w opatentowany system prowadnicy i podparcia śrubowego. Prowadnice są rozdzielone i ustawione pod kątem 45°, co zmniejsza całkowitą wysokość. Dzięki opatentowanej taśmie pokrywy z tworzywa sztucznego urządzenia te można montować w niemal każdym kierunku.

Przegląd

Dane techniczne modeli MLSM (FORCELine):

Dane techniczne / rozmiar wału MLSM60D MLSM80D
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Typ śruby śruba z podwójną nakrętką kulkową śruba z podwójną nakrętką kulkową
Maks. długość suwu: mm (cale) 5500 (217) 5200 (205)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 2,5 (98) 2 (79)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 20 (787) 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 3000 (50) 3000 (50)
Temperatura pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 5000 (1124) skok 50, 10, 20 mm: 12 000 (2698)
skok 40 mm: 8000 (1799)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła)
całe urządzenie
6000 (1349) 8000 (1799)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła)
całe urządzenie
6000 (1349) 8000 (1799)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
400 (3540) 780 (6904)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm
całe urządzenie
460 (4071) 900 (7966)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
460 (4071) 900 (7966)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 350 (78,7) 700 (157,4)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 60 (531) 85 (752)
Średnica śruby: mm (cale) 25 (1,0) 32 (1,3)
Skok gwintu: mm (cale) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
każdego wózka
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

Najważniejsze cechy modeli MLSM (FORCELine):

  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Opatentowany system prowadnic
  • Opatentowana taśma ochronna z tworzywa sztucznego
  • Opatentowany system podparcia śruby
  • Podpory śrub we wszystkich urządzeniach w zestawie zgodnie z wymaganiami
  • Centralne smarowanie wszystkich elementów w zależności od potrzeb
  • 4 zaciski montażowe w zestawie

Najważniejsze cechy opcji MLSM (FORCELine):

  • Pojedynczy standardowy wózek
  • Pojedynczy długi wózek
  • Podwójne standardowe wózki
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Konfigurowalne modele 2D/3D PartStream
  • Konfigurowalne modele 2D/3D SolidComponents
  • Konfigurowalne modele 2D/3D PartServer
  • Pobieranie plików statycznych modeli 2D/3D
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top