Skip to content Skip to navigation
Seria BDSC, sprzęgło dwukierunkowe

Seria BDSC, poślizgowe sprzęgło dwukierunkowe

Sprzęgło BDSC to ukierunkowany na klienta, specjalny zespół, przeznaczony do zastosowań z wysoką przepustowością. Składa się on zaledwie z czterech elementów: jednego pierścienia sprężynującego, dwóch piast i jednej sprężyny. Podobnie jak w serii CTS, te sprzęgła są skonstruowane tak, że w momencie przekroczenia ograniczenia zdefiniowanego momentu obrotowego ześlizgują się. Znamionowe momenty obrotowe wynoszą od 2 do 32 in.-oz. Dzięki zamontowaniu różnych kół pasowych, zębatek i innych urządzeń napędowych, sprzęgła BDSC można łatwo dostosować do różnorodnych zastosowań.

Przegląd

Dane techniczne:

OSIĄGI BDSC
Znamionowe momenty obrotowe  Nm (lb-in) 0,014 (0,125) - 1,017 (9)
Otwory wału  mm (in) Miara anglosaska: 6.35 (0.25) - 15,88 (0,625)
Miara metryczna: 6 (0.2362) - 16 (0,629)
Waga  kg (lbs) 0,4536 (1)

Najważniejsze informacje o produktach serii BDSC

  • Projekt niskokosztowy
  • Indywidualna konfiguracja
  • Znamionowe momenty obrotowe 2 in.oz. do 30 in.oz.
  • Prędkość maksymalna 200 RPM
  • Przeznaczone do 100% stopnia wykorzystania
  • Moment obrotowy może się zmieniać w zależności od kierunku i obrotu
back to top