springe zum Inhalt springe zur Navigation
BDSC-Serie, beidseitige Rutschkupplung

BDSC-Serie, beidseitige Rutschkupplung

Die BDSC-Kupplung ist eine vom Kunden angetriebene Sonderausführung, die speziell für Anwendungen mit hohen Durchsätzen entwickelt wurde. Sie besteht lediglich aus vier Komponenten: einem Sprengring, zwei Naben und einer Feder. Wie die CTS-Serie sind diese Kupplungen darauf ausgelegt, bei Erreichen eines voreingestellten Drehmomentlimits durchzurutschen. Die Nenndrehmomente betragen 2 bis 32 in-oz. Durch Montage von verschiedenen Riemenscheiben, Ritzeln und anderen Antriebsvorrichtungen lassen sich BDSC-Kupplungen leicht für ein breites Anwendungsspektrum anpassen.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG BDSC
Nenndrehmomente Nm (lb-in) 0.014 (0.125) – 1.017 (9)
Wellenbohrungen mm (in) Zoll: 6.35 (0.25)- 15.88 (0.625)
Metrisch: 6 (0.2362)- 16 (0.629)
Gewicht kg (lbs) 0.4536 (1)

BDSC-Serie – Produkt-Highlights

  • Kostengünstig
  • Individuelle Konfiguration
  • Nenndrehmomente von 2 bis 30 in-oz
  • Drehzahlen bis 200 U/min
  • Für 100 % Einschaltdauer geeignet
  • Drehmoment durch Drehrichtung veränderbar

Literatur

Broschüren
Kataloge
Clutches & Brakes 8856 KB Email
zum Seitenanfang