12105
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Śruba Acme, Stop 4140, 1 in dia. X 0.2 in Skok gwintu, W prawo, Oksydowane na czarno
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
- Śruby walcowane Acme są ekonomiczne i dostępne w magazynie w celu szybkiej dostawy
- Wykonane z wysokiej jakości stali 4140 z czarną powłoką oksydacyjną odporną na korozję
- Małe tarcie, minimalne zużycie, długi okres użytkowania i niezawodne działanie