12105
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis Acmé, Alliage 4140, 1 in dia. X 0.2 in Pas de vis, À droite, Revêtement à oxydation noire
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Les vis Acmé roulées sont économiques et disponibles de stock pour une livraison rapide
- Acier 4140 de haute qualité avec revêtement à oxydation noire pour résister à la corrosion
- Faible friction, usure minimum, longue durée de vie et fonctionnement propre