20105
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronze Écrou, Acmé, À l'extérieur Fileté, 1 in dia. X 0.2 in Pas de vis, À droite
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Forme de filetage centralisée pour un fonctionnement fluide sans coincement
- Bronze de haute qualité pour une capacité de charge et une résistance à l'usure supérieures