20105
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronce Tuerca, ACME, Externamente Roscado, 1 in dia. X 0.2 in Avance, Derecha
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
- Forma de rosca centralizada para un rendimiento suave y sin atascos
- Material de bronce de alta calidad para una capacidad de carga superior y resistencia al desgaste