Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson MovoZ 원격 선형 장치는 컬럼 리프팅을 위해 설계되었고 비수직, 수평, 뒤집기 응용분야에 이용될 수 있습니다(Z2 모델만). 이 공간 절약형 작동 시스템이 정밀도, 부드러운 운동 등 몇 가지 특징을 제공합니다. 이 장치는 이중 프로파일(Z2)이나 삼중 프로파일(Z3)로 구성됩니다.
규격 / 샤프트 크기 | Z2 | Z3 |
---|---|---|
종단면 크기(w x h): mm(in) | 188 x 150(7.4 x 5.9) | 188 x 150(7.4 x 5.9) |
스크류의 종류 | 단일 너트의 볼 스크류 | 단일 너트의 볼 스크류 |
최대 행정(Smax): mm(in) | 1500(59) | 1500(59) |
최고 속도: m/s(in/s) | 1.25(49) | 1.25(49) |
최대 가속: m/s2(in/s2) | 8(315) | 8(315) |
반복성: ± mm(in) | 0.1(0.004) | 0.1(0.004) |
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 스크류 직경/리드(mm) 25/10, 25/25 스크류 직경/리드(mm) 32/20 |
3000(50) 2500(42) |
3000(50) 2500(42) |
온도 범위: °C(°F) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) |
최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 스크류 직경/리드(mm) 25/10, 25/25 스크류 직경/리드(mm) 32/20 |
5000(1124) 7500(1686) |
5000(1124) 7500(1686) |
최대 동적 하중 토크(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
700(6196) | 2000(17702) |
최대 동적 하중 토크(My): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
700(6196) | 2000(17702) |
최대 동적 하중 토크(Mz): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
330(2921) | 330(2921) |
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) 스크류 직경/리드(mm) 25/10, 25/25 스크류 직경/리드(mm) 32/20 |
1000(225) 1200(270) |
1000(225) 1200(270) |
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) 스크류 직경/리드(mm) 25/10, 25/25 스크류 직경/리드(mm) 32/20 |
45(398) 93(823) |
45(398) 93(823) |
스크류 버전(직경 / 리드): mm(in) | 25/10(1.0/0.4) 25/25(1.0/1.0) 32/20(1.3/0.8) |
25/10(1.0/0.4) 25/25(1.0/1.0) 32/20(1.3/0.8) |
중량: kg(lb) 제로 행정 장치, 볼 스크류 ø25mm 제로 행정 장치, 볼 스크류 ø32mm 행정 각 100mm당, 볼 스크류 ø25mm 행정 각 100mm당, 볼 스크류 ø32mm |
19.0(41.9) 23.64(52.1) 2.50(5.5) 2.80(6.2) |
21.14(46.6) 22.65(49.9) 4.20(9.3) 4.50(9.9) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB | |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
MovoZ Z2 Installation and Service | 459 KB | |
MovoZ Z3 Installation and Service | 547 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].