Skip to content Skip to navigation
Movorail(레거시)

Movorail(레거시)

Thomson Movorail(레거시)은 업계에서 20여년 간 그 품질이 검사되고 입증받았으며 현재 시판된 제품 중 최고 수준의 경량 레일 시스템의 하나가 되었습니다. 높은 수준의 모듈성을 갖춘 이 장치는 설치가 간편하고 편리하며 광범위한 부속품을 제공합니다.

 

개요

Movorail 규격:

규격 / 샤프트 크기 SPR 85 SPR 125 SPR 160A SPR 295B SPR 295W
종단면 길이: m(in) 4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
관성: cm4(in4) 97(2.33) 333(8.0) 812(19.51) 1368(32.87) 3700(88.89)
중량/미터법: kg/m(lb/in) 3(0.17) 5(0.28) 7.8(0.44) 14(0.78) 14.1(0.79)

Movorail 특징 하이라이트:

  • 5가지 T-슬롯 프로필 크기로 공급
  • 베어링 휠이 사용된 가벼운 트롤리
  • 자동 정렬 레일 연결; 모터 및 케이블 트롤리
  • 용접이나 도장 불필요
  • I-빔 설치 시 드릴 작업 불필요
  • 가벼우므로 취급 및 설치가 용이
  • 모듈식 구조
  • 양극 산화 처리된 알루미늄 프로필
  • 빠른 설치
  • 서스펜션 설치 용이

Movorail 옵션 하이라이트:

  • 스위치
  • 서스펜션
  • 현재 트랙
  • 모터 트롤리
CAD 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Partstream 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Solidcomponents 모델
  • 구성 가능한 2D/3D PartServer 모델
  • 정적 2D/3D 모델 파일 다운로드
back to top