Skip to content Skip to navigation
2HB (ACCUSlide) 선형 장치

2HB (ACCUSlide) 선형 장치

Thomson의 2HB (ACCUSlide)는 스퀘어 레일 기술을 사용하는 Thomson의 계속 지지형 ProfileRail 시스템에 기반한 고성능 슬라이드 테이블입니다. 이 장치는 매우 높은 하중 토크를 흡수하며, 어려운 활용 분야에서도 우수한 성능 수명을 제공할 수 있도록 제작되었습니다.

개요

Thomson 이 제품 선택에 도움을 드립니다!

2HB (ACCUSlide) 규격:

규격 / 샤프트 크기 2HB10 2HB20
종단면 크기(w x h): mm(in) 100 x 60(3.9 x 2.4) 200 x 90(7.9 x 3.5)
최대 행정 길이: mm(in) 1375(54.13) 2760(108.7)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 0.47(18.5) 0.75(29.5)
최대 가속: m/s2(in/s2) 9.8(386) 9.8(386)
반복성: ± mm(in) 0.005(0.0002) 0.005(0.0002)
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 2800(46.7) 1800(30)
작동 온도 한계: °C(°F) -20 ~ 80(-4 ~ 176) -20 ~ 80(-4 ~ 176)
최대 동적 하중 Fx: N(lbf) 2100(472) 4697(1056)
최대 동적 하중 Fy: N(lbf) 8000(1798) 34000(7644)
최대 동적 하중 Fz: N(lbf) 8000(1798) 34000(7644)
최대 동적 하중 토크(Mx): Nm(lbf-in) 279(2469) 2463(21799)
최대 동적 하중 토크(My): Nm(lbf-in) 216(1912) 1903(16843)
최대 동적 하중 토크(Mz): Nm(lbf-in) 216(1912) 1903(16843)
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) 533(119.8) 533(119.8)
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) 1.86(16.5) 15.5(137.2)
스크류 직경: mm(in) 16(0.63) 25(0.98)
스크류 리드: mm(in) 5, 10(0.2, 0.4) 5, 10, 25(0.2, 0.4, 1.0)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지

2.59(5.71)
0.69(1.52)
0.82(1.81)

13.32(29.37)
1.70(3.75)
4.47(9.86)

2HB 특징 하이라이트:

  • 일체형 볼 스크류 어셈블리
  • 캐리지의 T-슬롯
  • 낮은 종단면 및 컴팩트한 크기
  • 긴 운행 수명
  • 이중 작동 씰

2HB 옵션 하이라이트:

  • 벨로우 웨이 커버
  • 쉬라우드 커버
  • 리밋 스위치 패키지
  • 래디얼 마운트 볼 스크류 샤프트 익스텐더
  • 윤활 시스템
제품 찾기

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top