Skip to content Skip to navigation
관형 샤프트

관형 샤프트

Thomson 60 Case® Tubular Lite™ LinearRace® 샤프트는 무게와 관성을 줄이기 위해 내부가 비어 있습니다. 따라서 액체나 기체의 통로나 및 케이블 배선 등에 사용할 수 있습니다. 이러한 압연 및 경화 케이스 합금강 샤프트에는 방사형 구멍이 드릴링 및 태핑되어 있습니다. 따라서 공급 받은 후 표준 60 케이스 지지 레일과 함께 즉각 사용할 수 있습니다.

자신에게 맞는 샤프트 솔루션을 빠르게 찾기

선택기 도구 체험하기

개요

관형 샤프트 사양

 

  지름
범위
경도 재료 길이 표면 마감 곧기 둥글기 도금 옵션
관형 샤프트 3/4 - 4" 58 Rockwell C(최소) AISI 52100 관형

202"까지 랜덤
8Ra 마이크로인치(최대) 0.001 인치/누적 피트(표준) / 0.0005 인치/누적 피트(특수) 0.000080”(최대)

크롬


ARMOLOY


흑색 산화 피막

Thomson의 장점

70년 이상 이어져 온 Thomson의 장점은 자체 선형 볼 부싱 베어링을 위한 정밀-그라운드 선형 샤프트를 생산한다는 점입니다.

  • Thomson은 자체 시프트를 생산하는 몇 안 되는 선형 모션 부품 공급자 중 하나입니다.
  • 대중적인 크기뿐만 아니라 가장 다양한 종류의 선형 샤프팅을 제공합니다.
  • Thomson은 선형 시스템의 한 구성요소가 아닌 완전한 선형 모션 솔루션을 제공합니다.
  • Thomsons은 현재 시장에서 가장 광범위한 인치 및 미터 샤프트, 지지 레일 및 지지 블록을 제공합니다.
  • Thomson은 최적의 베어링 성능과 수명 연장을 보장할 수 있도록 당사의 공정을 지속적으로 최적화하고 있습니다.
  • Thomson은 제품을 지속적으로 평가하기 위해 매년 수천 시간의 연구 테스트를 수행합니다.

비전문가의 시각에서 샤프트는 표면상 모두 동일해 보일 수 있지만, 제조사가 선택한 표준과 표준 충족을 위해 사용한 제조 공정 때문에 실제 샤프트에는 상당한 성능 차이가 존재합니다. Thomson은 선형 베어링의 요구 사항에 따라 모든 샤프트의 마감 처리, 둥글기, 곧기, 원통도 케이스 강도 및 깊이를 균일하게 만들려는 목표를 가지고 Thomson 60 Case를 개발하였으며 지금도 지속적으로 개량하고 있습니다. Thomson 60 Case 샤프트는 보통의 샤프트와는 달리 ISO 9000:2000 등록 설비에서 최고 수준의 품질 기준에 따라 제조됩니다. 70년 이상의 제조 경험에서 얻은 독점적 지식을 통해 Thomson의 기술은 끊임없이 발전하고 있습니다. Thomson 60 Case와 Thomson 볼 부싱 베어링을 함께 사용하면 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다.

기술 문서

  • 원형? 사각형? 내 응용분야에 이상적인 리니어 가이드는 무엇일까

    부하 용량, 제조 용이성 및 제품 수명에서 기술 발전 덕분에 더욱 다양한 응용분야에서 마찰이 거의 없는 리니어 가이드의 혜택을 보고 있습니다. 사각형 또는 프로필 레일을 소개한 후로 1970년대의 리니어 가이드 디자인 엔지니어는 중요한 선택에 직면했습니다. 원형으로 할 것인가 사각형으로 할 것인가?

    추가 정보
  • 응용분야에 맞는 리니어 레일 선택하기

    리니어 구성요소를 선택할 때 주로 고려해야 하는 사항은 리니어 기술의 주요 유형을 선택하는 방법 그리고 비용보다는 디자인 요구사항을 사용해 최적의 성능을 제공하는 자동화 시스템을 디자인하는 방법입니다.

    추가 정보
  • 롤링 요소 리니어 베어링 및 가이드 선택 및 적용

    시간과 비용을 줄이려면 주어진 응용분야에 적합한 베어링을 선택하는 것이 필요합니다. 응용분야에 적합한 베어링의 정확한 치수를 재고 적합한 베어링을 선택할 때 각 베어링 유형의 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 리니어 베어링과 가이드에 대한 개요를 제공하고, 특정 응용분야에 적합한 제품을 지정하는 방법과 흔히 발생하는 응용분야 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

    추가 정보
back to top