RB30-2

RB30-2
RB30-2

ROUND BODY BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

측정

측정 항목
Diameter, Nominal Screw0.631 in
travel per shaft rev0.2 in

명세서

명세서
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

성능

performance graphic
performance graphic
공연
Load, Dynamic825 lbf
Load, Static, Maximum6250 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²
Torque to Raise 1 lb0.035 in-lbs

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: