RB30-2

RB30-2
RB30-2

ROUND BODY BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.631 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
MaterialAcero 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica825 lbf
Carga estática máxima6250 lbf
Par para elevar 1 libra0.035 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: