R30-3

R30-3
R30-3

FLANGE

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.6 in
[B]0.53 in
[C]0.266 (4) 
[D]2.09 in
[TH]0.937-16 

Especificaciones

EspecificacionesValor
MaterialAcero 
Temperature Max300 °F
Weight1.4 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: