R30-3

R30-3
R30-3

FLANGE

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico
  • Veja o desenho dimensional para obter as dimensões específicas do número de peça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.6 in
[B]0.53 in
[C]0.266 (4) 
[D]2.09 in
[TH]0.937-16 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight1.4 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: