RB30-2

RB30-2
RB30-2

ROUND BODY BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.631 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.6250 lbf
Charge, dynamique825 lbf
Couple de montage d'une livre0.035 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :