KGS-2510-023-RH - 일시 판매 중지된 제품
제품 KGS-2510-023-RH 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. KGS-2510-P3-RH-X-6000-X-R-0.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼너트, 25 mm X 10 mm, Thread Direction: 오른쪽, Number Of Starts: 2
- 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
- 스크류만, 볼 너트 없음
- 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
- *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.