KGS-2510-023-RH - Prodotto sostituito
Prodotto KGS-2510-023-RH è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGS-2510-P3-RH-X-6000-X-R-0.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vite a sfere, 25 mm X 10 mm, Direzione filetto: Destra, Numero di avvii: 2
- Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
- Solo vite, senza chiocciola a sfere
- È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
- *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili