KGS-2510-023-RH - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün KGS-2510-023-RH artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz KGS-2510-P3-RH-X-6000-X-R-0.

KGS-2510-023-RH
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 25 mm X 10 mm, Diş Yönü: Sağ, Başlatma Sayısı: 2


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 24.60 mm (0.969 in)
D2 21.92 mm (0.863 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Çap 25 mm
Kök Çapı 21,900 mm (0,862 in)
Kılavuz 10,0 mm
Dişli Vida Uzunluğu 6.000 mm
Başlatma Sayısı 2
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 20 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,003 kg/mm

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: