KGS-2510-023-RH - Produit remplacé
Produit KGS-2510-023-RH est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGS-2510-P3-RH-X-6000-X-R-0.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis à billes, 25 mm X 10 mm, Sens du filetage: À droite, Nombre de démarrages: 2
- Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
- Vis uniquement, pas d'écrou à billes
- Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
- *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles