K2XP1.0G30-12V-24

K2XP1.0G30-12V-24

액추에이터, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 24 in, 컨트롤: 고정식 리미트 스위치

리드 타임:  16 주*
$2249.29 각 제품**

    • 전체적으로 보호 코팅 및 O-링 실 적용
    • 하이브리드 애크미 스타일 너트 및 스크류 디자인 또는 볼 스크류 및 브레이크 디자인
    • 볼 디텐트 과부하 클러치
    • 모터에 열 과부하 통합
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 열처리된 기어

측정

측정
크기
A 886.2 mm (34.890 in)
S 610.0 mm (24.016 in)

명세서

사양
어댑터 위치 표준
회전 방지 No
케이블 길이 254.000 mm / 10.000 in
수동 오버라이드 No
정격 스트로크 609.60 mm / 24.00 in
스트로크 끝단 보호 리미트 스위치
스트로크 중간 보호 과부하 클러치
나사 유형
최대 온도 65 °C / 149 °F
최소 온도 -29 °C / -20 °F
온도 모니터링 No
전압 12 Vdc
전압 공차 10-16 VDC
최대 전류 소모 25.0 amp
제어 없음
피드백 None
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
하중, 동적 12,460 N / 2,801 lbf
하중, 정적 13,345 N / 3,000 lbf
최대 속도 11.68 mm/s / 0.46 in/s
최소 속도 7.62 mm/s / 0.30 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: