K2XP1.0G30-12V-24
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Max. Hublänge: 24 in, Steuerung: Fester Endlagenschalter
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
- Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
- Kugel-Rast-Rutschkupplung.
- Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
- Dickwandige Konstruktion.
- Wärmebehandelte Zahnräder.