K2XP1.0G30-12V-24

K2XP1.0G30-12V-24

Actuador, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Máx. longitud de carrera: 24 in, Control: Interruptor de limitación fija

Plazo de entrega:  16 semanas*
$2249.29 cada uno**

    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 886,2 mm (34,890 in)
S 610,0 mm (24,016 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación No
Longitud del cable 254,000 mm / 10,000 in
Accionamiento manual No
Carrera nominal 609,60 mm / 24,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -29 °C / -20 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 25,0 amp
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Velocidad máx. y corriente vs. carga

Rendimiento Valor
Carga dinámica 12.460 N / 2.801 lbf
Carga estática 13.345 N / 3.000 lbf
Velocidad máx. 11,68 mm/s / 0,46 in/s
Velocidad mín. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: