K2XP1.0G30-12V-24
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Longueur de course max.: 24 in, Commande: Interrupteur de fin de course fixe
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Revêtements de protection et joints toriques partout.
- Modèle hybride à écrou et vis de type Acmé ou modèle à vis à billes et frein.
- Limiteur de couple avec détente à billes.
- Disjoncteur thermique intégré au moteur.
- Construction en paroi épaisse
- Engrenages traités contre la chaleur