Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
특수한 설비 변수가 있을 시 구동기 구성을 수정하고 개량할 수 있는 주문형 제품입니다. 워너 선형 구동기는 최종 어셈블리에서 혼합 및 조화할 수 있는 모듈을 기반으로 제작되었습니다. 최종 조립 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다. 당사의 표준 특별 제안에는 핀투핀(pin-to-pin) 및 스트로크 길이, 엔드 피팅, 장착 구성, 페인트, 모터 리드 와이어 길이 및 커넥터가 포함됩니다.