Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Spesso, per via di parametri applicativi speciali è necessario apportare configurazioni e modifiche personalizzate agli attuatori. Gli attuatori lineari Warner sono progettati con questo obiettivo e costruiti su moduli che possono essere incorporati e combinati nell'assemblaggio finale. Le operazioni di assemblaggio finale sono configurate in modo da garantire flessibilità e soddisfare gli ordini personalizzati in modo rapido ed economico. Alcune delle nostre offerte speciali standard includono lunghezze di corsa e configurazioni pin-to-pin, raccordi terminali, configurazioni di montaggio, vernici, lunghezze dei cavi motore e connettori.