Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Geralmente, os parâmetros de aplicação especiais determinam as configurações e modificações do atuador personalizado. Os atuadores lineares Warner são projetados com isso em mente e integrados em módulos que podem ser misturados e combinados na montagem final. As operações de montagem finais são configuradas para fornecer uma montagem flexível, acomodando pedidos personalizados de forma rápida e econômica. Algumas de nossas ofertas especiais padrão incluem comprimentos de curso e pino a pino, ajustes terminais, configurações de montagem, pintura, comprimentos de fio motorizados e conectores.