Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Z uwagi na parametry wymagane w specjalnych zastosowaniach często konieczne są niestandardowe konfiguracje i modyfikacje siłowników. Siłowniki liniowe Warner zostały zaprojektowane z myślą o takich zastosowaniach i opierają się na modułach, które można używać łącznie i dopasowywać w końcowym montażu. Operacje na etapie końcowego montażu są określone w taki sposób, aby umożliwiać elastyczny montaż w przypadku niestandardowych zamówień oraz szybką i opłacalną realizację. Spośród naszych standardowych opcji specjalnych wybrać można m.in. odległość między mocowaniami i długość skoku, łączniki na końcach, konfiguracje montażu, farby, długość przewodów silnika oraz złącza.