Skip to content Skip to navigation

Movopart 선형 장치 제품군은 경제적인 운송 등급의 응용 분야는 물론 다양한 극한 환경 응용 분야에도 적합합니다. 이 장치는 두 가지 구동 옵션(벨트 또는 볼 스크류)과 두 가지 베어링 유도 옵션(슬라이드형 또는 볼 유도형)이 있으므로 다양한 용도로 사용 가능합니다. 슬라이드 유도형은 세척식 환경에 적합한 경제적인 베어링 시스템입니다. 볼 유도 베어링은 일반적으로 추가 하중, 속도 및/또는 강도가 필요한 경우 사용됩니다.

개요

M(Movoparts) 선형 장치

MG-K(Movoparts): 슬라이드 유도형, 스크류 기반 선형 장치

운송 등급 응용 분야 및/또는 가벼운 세척식 환경에 적합한 경제적인 베어링 시스템의 볼 스크류 기반 장치입니다.

MG-B(Movoparts): 슬라이드 유도형, 벨트 기반 선형 장치

길이가 긴 응용 분야 및/또는 극심한 세척식 환경에 적합한 경제적인 베어링 시스템을 갖춘 벨트 기반 장치입니다.

MF-K(Movoparts): 볼 유도형, 스크류 기반 선형 장치

더 강한 추력 및 모멘트 하중 응용 분야를 위해 설계된 프로필 레일 베어링 시스템의 볼 스크류 장치입니다.

MF-B(Movoparts): 볼 유도형, 벨트 기반 선형 장치

강도와 긴 길이 및/또는 빠른 속도의 조합에 적합한 프로파일 레일 베어링 시스템의 벨트 기반 장치입니다.

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD 모델

Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
back to top