Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Movorail(레거시)은 업계에서 20여년 간 그 품질이 검사되고 입증받았으며 현재 시판된 제품 중 최고 수준의 경량 레일 시스템의 하나가 되었습니다. 높은 수준의 모듈성을 갖춘 이 장치는 설치가 간편하고 편리하며 광범위한 부속품을 제공합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | SPR 85 | SPR 125 | SPR 160A | SPR 295B | SPR 295W |
|---|---|---|---|---|---|
| 종단면 길이: m(in) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
| 관성: cm4(in4) | 97(2.33) | 333(8.0) | 812(19.51) | 1368(32.87) | 3700(88.89) |
| 중량/미터법: kg/m(lb/in) | 3(0.17) | 5(0.28) | 7.8(0.44) | 14(0.78) | 14.1(0.79) |
| Handling Components | 3743 KB | |
| Handling Components | 2030 KB | |
| Handling Components | 3472 KB |
| Movorail Sizing & Selection Calculation (Release 1) | 198 KB |
| Movorail Installation Edition | 2993 KB | |
| Movorail Service Edition | 1254 KB |
정적 2D/3D 모델 파일 다운로드| Movorail 레일 시스템 | |||
| Movorail 레일 프로파일 - SPR 85 | ![]() |
— | — |
| Movorail 레일 프로파일 - SPR 125 | ![]() |
— | — |
| Movorail 레일 프로파일 - SPR 160A | ![]() |
— | — |
| Movorail 레일 프로파일 - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
| Movorail 레일 시스템 부품 | |||
| ASU 조정 가능한 서스펜션 | ![]() |
— | — |
| BGR 모션 리미터 키트 | ![]() |
— | — |
| BGV 보기 트롤리 | ![]() |
— | — |
| 롤러가 있는 BGV 보기 트롤리 | ![]() |
— | — |
| BUB/TBUB 유연한 볼트 연결 | ![]() |
— | — |
| DBSU 유연한 서스펜션 | ![]() |
— | — |
| EPF 엔드플레이트 서포트 | ![]() |
— | — |
| HXL/VXL 공압 스위치 | ![]() |
— | — |
| KBV 케이블 트롤리 | ![]() |
— | — |
| LPV 크랩 트롤리 | ![]() |
— | — |
| MBE1B/MBE3 트롤리 카아던 조인트 | ![]() |
— | — |
| SK 레일 연결 | ![]() |
— | — |
| SPB 곡선형 레일 프로파일 | ![]() |
— | — |
| STP 종착점 | ![]() |
— | — |
| STV5/STVG5 픽업 트롤리 | ![]() |
— | — |
| TBM T-슬롯 볼트 | ![]() |
— | — |
| TMT 모터 트롤리 | ![]() |
— | — |
| TPL 엔드플레이트 | ![]() |
— | — |
| VBKLA I-빔 클램프 | ![]() |
— | — |
| WBM 월터 볼트 | ![]() |
— | — |
