Skip to content Skip to navigation
정밀 전조 볼 스크류

정밀 전조 볼 스크류

Thomson 정밀 전조 볼 스크류는 전체 직경 범위, 리드 및 볼 너트 구성, 사전 설치 또는 사전 비설치 유형, 모든 산업 표준 외함 규격에 맞습니다. 경제적 비용으로 믿을 수 있는 정확성과 반복 정밀도를 제공합니다.  접선 방향 볼 회수가 특징인 Thomson 제품은 더 부드럽고 조용한 작동을 위해 재회수된 베어링 볼의 편향을 최소화합니다.   여러 가지 볼 너트 모델에 표준 플랜지를 사용합니다.

개요

사양:

리드(in.)
0.05 0.062 0.125 0.20 0.25 0.413 0.473 0.50 0.66 1.00 1.50 1.875 2.00
직경.
(in.)
0.187 X X
0.375 X
0.500       X       X          
0.631       X           X      
0.750       X       X          
0.875       X                  
1.000         X     X   X      
1.150       X                  
1.171           X              
1.500         X   X X   X   X X
2.000               X   X      
2.250               X   X      
2.500         X     X   X      
3.000                 X   X    
4.000                   X      

정밀 전조 볼 스크류 강점


  • 전통 방식의 작동 시스템(애크미 스크류, 유압식, 기압식 등) 교체 시, 볼 스크류가 소형의 덜 비싼 구동 모터를 사용할 수 있어서 추가 장비 필요성 감소
  • 일정하고 낮은 마찰 계수로 90% 이상의 효율
  • 경제적 비용으로 믿을 수 있는 정확성과 반복 정밀도
  • 고딕 아치 구조의 볼 홈이 정비 수명 연장, 래시 감소, 사전 설치 조립체의 강도 최적화
  • 추가 와이퍼 키트와 말단 지지 블럭이 정비 수명 향상 
  • 전체 직경 범위, 리드, 너트 구성과 사전 설치나 사전 비설치 유형에 모두 가능
  • 비표준 길이 가능

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

Precision Rolled Ball Screws (Inch)
back to top