Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
새 볼 스크류 조립체 준비와 설치를 위한 단계별 설명. 최소 '6단계 간편 설치'로 설치를 완료할 수 있습니다. 볼 너트에 플랜지 장착, 와이퍼 기트 장착, 스크류에 볼 너트 설치, 이중 너트 조립체 사전 설치, 조립체에 적합한 윤활, 기계에 설치 방법을 학습합니다.
볼 스크류 선택과 설치를 정확한 주의를 기울인 경우 주기적 윤활 이 외에 실질적 정비가 필요하지 않게 됩니다. 볼 스크류 조립체의 수명 연장과 부드러운 시스템 작동을 보장하기 위해 문제 해결 방법, 검사 방법, 분해/재조립 방법을 학습합니다.
무균실과 진공 응용분야를 위한 낮은 증기압 그리스로 이루어진 완벽한 윤활 보충제를 제공합니다. TriGel 제품은 광범위한 선형 모션 응용분야를 위해 특별히 제작되었습니다.
Thomson은 볼 스크류 설계 및 제조 분야에서 수 십년의 경험을 보유하고 있습니다. 전문 엔지니어와 테크니션이 설계나 제조 방법에 관계 없이 마모되거나 손상된 액추에이터를 최초 사양으로 복원해 드립니다. 또는 장치를 새 스펙에 맞도록 역설계할 수 있습니다. 이점:
● 기계 가동 중단 감소
● 새 볼 스크류에 비해 50-90% 절감
● 정비 수명 연장
● 새 제품과 같은 정밀도
Dynamic Load (Ball Screws)
Dynamic load rating is the maximum load which a ball bearing screw assembly can maintain for 1.0 million inches of travel (Inch Series) or 1.0 million revolutions (Metric Series).
Design Load (Lead Screws and Glide Screws™)
Maximum load at which a lead screw assembly should be operated. Not applicable for life calculations.
The nominal outside diameter of the screw shaft for a screw only. For a nut it is the nominal outside diameter of the mating screw.
The axial distance a nut travels from one revolution.
The direction of threads on a shaft or in a nut. Left hand means that the nut will move away if rotated counterclockwise. Right hand means the nut will move away if rotated clockwise.
The axial free motion between the nut and screw is called backlash. An Ant-backlash nut is designed to reduce or eliminate this movement.
Lead Screw
The lead screw assembly converts rotary motion to linear motion. The lead nut slides over the thread of the screw. Thomson lead screws excel in applications which require the “just right” solution.
Ball Screw
The ball screw assembly converts rotary motion to linear motion with recirculating ball bearings. Ball screws have a very low friction coefficient and is typically greater than 90% efficient.
Glide Screw™
Part linear bearing, part lead screw, the Glide Screw™ from Thomson combines the best features of these products into an easy to install, one-part solution.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].