Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
최고 품질의 리드 스크류 없이 우수한 리드 너트가 있을 수 없습니다. Thomson BSA 스크류는 300 시리즈 스테인레스 스틸로 구성되어 고광택 표면 마감처리와 우수한 항부식성을 제공합니다. 표준 직경 크기는 3/16" - 3" 입니다. 모든 리드 스크류는 정밀 전조로 제조되어 최대 리드 정확도는 0.003 in/ft 입니다. 대부분의 크기에 최적화된 나사 형태를 사용해서 당사 폴리머 너트와 함께 사용 시 최상의 성능을 달성할 수 있습니다. 또한 스크류 대부분의 말단을 고객 요구에 맞게 구성합니다.
직경. (mm) |
리드(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
직경. (in) |
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | X | |||||||||||||||
2 1/4 | X | |||||||||||||||
2 1/2 | X | |||||||||||||||
2 3/4 | X | |||||||||||||||
3 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 2659 KB |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 5865 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 5905 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 4862 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 7678 KB |
리드 스크류 - 미터법 | ![]() |
— | — |
리드 스크류 - 인치 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].