Skip to content Skip to navigation

Panoramica

Vite rotante (MLS)

I gruppi MLS si attivano mediante il motore che fa girare una madrevite e trasferisce un carico fissato alla chiocciola.

 Rotating Screw (MLS)

Chiocciola (MLN)

I gruppi MLN si attivano facendo ruotare una chiocciola nel corpo motore. Si ottiene il movimento inibendo il motore e trasferendo un carico collegato alla madrevite o inibendo la madrevite e trasferendo un carico collegato al motore.

 Rotating Nut (MLN)

Attuatore (MLA)

Gli MLA sono completamente racchiusi nell’alloggiamento in cui viene garantito il movimento desiderato. Scegliere il modello adatto è semplice: è sufficiente stabilire la lunghezza della corsa, la corsa lineare per passo o rotazione, e il livello di precisione.

Actuator

Specifiche degli attuatori lineari con motore passo-passo (unità in pollici):

S = Vite rotante (MLS), N = Chiocciola (MLN), A = Attuatore (MLA)
Corsa lineare / passo completo (μ pollici) /
Full Step (μ in.)
Avanzamento
(mm)
Designazione avanzamento
(mm)
Motore
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Designazione diametro [diametro in centesimi di diametro di pollici]
18 18 25 25 31 37 31 37 43 50
0.063² 0.013 0013     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³   S¹³
0.125² 0.025 0025     S,A¹³ S,N,A¹³     S,N,A¹   S¹³
0.157 0.031 0031     S,A S,N,A     S,N,A¹    
0.165 0.033 0033                  
0.179 0.036 0036     S,A¹³ S,N,A¹³            
0.200 0.040 0040             S,N,A¹    
0.209 0.042 0042     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³    
0.250 0.050 0050 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹ S¹³ S¹³
0.313 0.063 0063     S,A¹ S,N,A¹   S   S,N,A  
0.357 0.071 0071     S,A¹ S,N,A¹            
0.394 0.079 0079     S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹    
0.417 0.083 0083         S S,N S,N,A¹    
0.490 0.098 0098                  
0.500 0.100 0100 S,A S,N       S   S,N,A  
0.591 0.118 0118     S,A¹ S,N,A¹            
0.625 0.125 0125 S,A¹ S,N¹ S,A S,N,A     S,N,A¹  
0.787 0.157 0157     S,A¹ S,N,A¹            
0.833 0.167 0.167         S S S,N S,N,A    
0.960 0.192 0.192     S,A¹ S,N,A¹            
1.000 0.200 0200 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹  
1.180 0.236 0236                  
1.250 0.250 0250     S,A¹ S,N,A¹ S S S,N S,N,A
1.500 0.300 0.300             S,N,A¹    
1.665 0.333 0.333 S,A¹³ S,N¹³                
1.875 0.375 0.375 S,A¹³ S,N¹³         S,N,A¹    
2.000 0.400 0.400 S,A S,N                
2.500 0.500 0500 S,A¹³ S,N¹³ S,A S,N,A S S S,N S,N,A
3.750 0.750 0750     S,A¹³ S,N,A¹³   S¹³   S,N,A¹³    
4.000 0.800 0.800                   S¹³
5.000 1.000 1000         S,N³ S,N,A³   S¹³
6.000 1.200 1.200           S¹³   S,N,A¹³    
7.500 1.500 1.500                   S¹³

1. È possibile che alcuni avanzamenti non siano disponibili in materiale per chiocciole ad alte prestazioni, configurazioni di chiocciola (MLN) o per alcune chiocciole senza gioco. Per maggiori dettagli, contattare Thomson.
2. Madreviti a passo fine possono presentare capacità di carico notevolmente inferiori rispetto alle classiche madreviti.
3. Madreviti non disponibili nell’accuratezza del grado di precisione (P)

Specifiche degli attuatori lineari con motore passo (unità di misura metriche):

S = Vite rotante (MLS), N = Chiocciola (MLN), A = Attuatore (MLA)
Corsa lineare / passo completo (μ pollici) /
Full Step (mm)
Avanzamento
(mm)
Designazione avanzamento
(mm)
Motore
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Designazione diametro
M04 M04 M06 M06 M08 M10 M08 M10 M12
3 0.6 006 (0024)     S,A¹ S,N,A¹          
5 1.0 010 (0039) S S,N S,A S,N,A          
6 1.2 012 (0047)     S,A¹ S,N,A¹          
10 2.0 020 (0079)         S S S,N S,N,A
15 3.0 030 (0118)           S   S,N,A
20 4.0 040 (0157) S S,N     S   S,N  
25 5.0 050 (0197)           S   S,N,A  
30 6.0 060 (0236)     S,A S,N,A     S,N,A¹
40 8.0 080 (0315) S,N³     S   S,N    
50 10.0 100 (0394)           S   S,N,A
60 12.0 120 (0472)     S,A S,N,A S S,N S,N,A¹  
75 15.0 150 (0591)                
80 16.0 160 (0630)                
90 18.0 180 (0709)     S,A¹³ S,N,A¹³          
100 20.0 200 (0787)         S S,N³ S,N,A  
125 25.0 250 (0984)                 S¹³
175 35.0 350 (1378)           S¹³   S,N,A¹³  
225 45.0 450 (1772)                 S¹³

1. È possibile che alcuni avanzamenti non siano disponibili in materiale per chiocciole ad alte prestazioni, configurazioni di chiocciola (MLN) o per alcune chiocciole senza gioco. Per maggiori dettagli, contattare Thomson.
2. Tra parentesi sono riportate le designazioni avanzamenti per MLA.
3. Madreviti non disponibili nell’accuratezza del grado di precisione (P)

Caratteristiche principali degli attuatori lineari con motore passo-passo

  • Maggiore densità di coppia
  • Efficienza migliorata
  • Chiocciola o vite rotante
  • Taglie/passi personalizzati disponibili
  • Tecnologia taper-lock
  • Rumore ridotto
  • Versioni metriche o in pollici

Esempi applicativi

  • Dispositivi medici
  • Piastre X-Y
  • Stampa in 3D
  • Valvole di controllo HVAC
  • Dispositivi di pipettaggio
  • Macchine CNC
  • Pompe per liquidi/a siringa

Find a Part

MODELLI CAD

Choose Your CAD Model:

back to top