Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Tout comme les vis à billes, les cannelures à billes peuvent être commandées avec les extrémités usinées. Ceci est nécessaire pour l’installation dans les ensembles de roulements destinés à supporter l’arbre. L’usinage peut être l’une de nos extrémités standard, comme indiqué dans le catalogue, ou selon l’impression du client.
La bague extérieure peut également être usinée tant que l’usinage n’interfère pas avec les pistes de retour des billes. Des rainures de clavettes ou des trous de chevilles peuvent être usinés pour faciliter le montage et transmettre les charges de couple.