Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Come per le viti a sfere, gli alberi scanalati possono essere ordinati con le estremità lavorate. Questa lavorazione è necessaria per l'installazione sui gruppi cuscinetti per sostenere l'albero. La lavorazione può essere eseguita come da estremità standard, come riportato nel catalogo, oppure sulla base dei disegni dei clienti.
Anche la pista esterna può essere lavorata, nella misura in cui questo non interferisce con i percorsi di ritorno delle sfere. Le sedi delle chiavette o i fori dei grani possono essere lavorati per agevolare il montaggio e trasmettere i carichi torsionali.