Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Al igual que los husillos de bolas, los ejes estriados se pueden pedir con los extremos mecanizados. Esto es necesario para insertar el eje en los cojinetes, que funcionarán como puntos de apoyo. El mecanizado se puede realizar de acuerdo con uno de los diseños estándar que se indican en el catálogo o de acuerdo con un plano personalizado del cliente.
El surco externo también se puede mecanizar, siempre y cuando el mecanizado no interfiera con los caminos de retorno de las bolas. Se pueden mecanizar chaveteros u orificios para clavijas que contribuyan con el montaje y la transmisión de cargas de torsión.