Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Assim como os parafusos de esfera, as ranhuras de esfera podem ser solicitadas com as extremidades usinadas. Isso é necessário para a instalação nos conjuntos de rolamentos a fim de fornecer suporte ao eixo. A usinagem pode ser feita em uma das nossas extremidades padrão, como mostra o catálogo, ou de acordo com o esquema impresso do cliente.
O percurso externo também pode ser usinado, desde que a usinagem não interfira nos trajetos de retorno da esfera. As chavetas ou os furos de cavilha podem ser usinados para auxiliar na montagem e transmitir as cargas de torque.