Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les cannelures à billes nécessitent des forces plus faibles pour obtenir un déplacement axial de la bague extérieure tout en transmettant le couple. Les cannelures à billes de Thomson ont des bagues intérieures roulées avec des bagues extérieures non préchargées. Elles sont les mieux adaptés aux applications de transmission de puissance telles que les accouplements de moteurs, les accouplements de tourillons d’entraînement en translation, les tirants télescopiques non pivotants, etc.
Jeu standard de 0,005 po maximum. (jeu perpendiculaire à l’axe de rotation)
Cannelure roulée avec bague extérieure non préchargée
Déplacement linéaire antifriction par recirculation de billes
Résistance au déplacement radial résultant des charges de couple
Réduction de la force nécessaire pour déplacer la bague extérieure tout en transmettant le couple
Espérance de vie prévisible
Usinage sur mesure disponible sur la bague intérieure et extérieure
Polyvalence d’application — accouplement de tourillon d’entraînement en translation ; tirants télescopiques non pivotants ; broches de machines à roder et de perceuses-presses ; têtes de travail et chemins de table ; robots et machines de manutention à distance.