Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Prowadnice wieloklinowe toczne wymagają mniejszych sił do osiągnięcia przemieszczenia osiowego zewnętrznej bieżni przy przenoszeniu momentu obrotowego. Prowadnice wieloklinowe toczne firmy Thomson mają walcowane wewnętrzne bieżnie i nieobciążone wstępnie zewnętrzne bieżnie. Nadają się najlepiej do zastosowań przekazywania napędu, takich jak sprzęgła silników, złącza wałów napędowych, rozpórki teleskopowe bez możliwości obrotu i wiele innych.
Standardowy maksymalny luz 0,127 mm (0,005 cala) (luz prostopadły do osi obrotu)
Walcowana prowadnica wieloklinowa toczna z bieżnią zewnętrzną bez obciążenia wstępnego
Ruch liniowy przeciwdziałający tarciu przez obieg kul
Odporność na przemieszczenie promieniowe wynikające z obciążeń momentem obrotowym
Mniejsza sił wymagana do poruszenia zewnętrznej bieżni przy przenoszeniu momentu obrotowego
Przewidywalna oczekiwana żywotność
Możliwość obróbki specjalnej wewnętrznej i zewnętrznej bieżni
Wszechstronność zastosowań — złącza wałów napędowych, rozpórki teleskopowe bez możliwości obrotu, wrzeciona gładzarek i wiertarek pionowych, prowadnice głowic roboczych i stołów, roboty i maszyny do zdalnej obsługi.