Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
The first ever collaborative 7th axis, the Movotrak Cobot Transfer Unit (CTU) features collision detection settings for groundbreaking programming and control benefits. A plug-and-play system for quick and easy implementation into various robotic functions, Movotrak CTU adds a horizontal operating range up to 10 m to significantly boost productivity and output. Compatible with even the largest sized cobots on the market, the 7th axis slide offers flexible mounting options, and features a dual-linear-unit design for precise linear motion, and maximum moment load and stiffness.
Enthalten: Zwei Lineareinheiten, Kollmorgen-Servomotor, Präzisionsgetriebe, Schlitten-Montageplatte für den Roboter, Freedrive-Berührungsleisten, Endlagenschalter, Kabelmanagement, Steuereinheit und Software mit Kollisionserkennung. Für GoFa-Roboter von ABB ist ein Add-in verfügbar, das direkt mit dem Handgerät ABB Flex.
Sehen Sie die 7. Achse in Aktion und besprechen Sie Ihre Anwendung mit unseren Experten!
Sie haben bereits einen Industrieroboter? Klicken Sie hier, um mehr über unsere Industrie-RTU zu erfahren.
"The Thomson Movotrak CTU has streamlined system integration for both suppliers and end users. The single part number system provides a cost-effective solution for end users to enhance the collaborative capabilities of their cobots."
- Justin C., Logic, Inc
Sehen Sie die 7. Achse in Aktion und
besprechen Sie Ihre Anwendung mit unseren Experten!