Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
The first ever collaborative 7th axis, the Movotrak Cobot Transfer Unit (CTU) features collision detection settings for groundbreaking programming and control benefits. A plug-and-play system for quick and easy implementation into various robotic functions, Movotrak CTU adds a horizontal operating range up to 10 m to significantly boost productivity and output. Compatible with even the largest sized cobots on the market, the 7th axis slide offers flexible mounting options, and features a dual-linear-unit design for precise linear motion, and maximum moment load and stiffness.
Comprend : unités linéaires doubles, servomoteur Kollmorgen, réducteur de précision, plaque de montage de chariot pour robot, palettes Freedrive, interrupteurs de fin de course, matériel de gestion du câblage, boîtier de commande et logiciel avec détection de collision sur 7e axe. Pour les robots ABB GoFa, un module complémentaire est disponible pour interagir directement avec le module ABB Flex Pendant.
Découvrez le 7e axe en action et discutez de votre application !
Vous possédez déjà un robot industriel ? Cliquez ici pour en savoir plus sur notre unité de transfert de robot industriel.
"The Thomson Movotrak CTU has streamlined system integration for both suppliers and end users. The single part number system provides a cost-effective solution for end users to enhance the collaborative capabilities of their cobots."
- Justin C., Logic, Inc
Découvrez le 7e axe en action et
discutez de votre application !